JAJSS54 November 2023 SN54SC2T74-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 8-1 に、SN54SC2T74-SEP を使用して 1.8V 信号を 3.3V に昇圧変換し、このアプリケーションの LED を駆動する方法を示します。SN54SC2T74-SEP は出力電流を制限しないため、追加の出力抵抗を使用して適切な電流制限を行います。抵抗の値 (R) は、LED の順方向電圧 (VD) と LED を流れる目的の順方向電流 (ID) から次の式を使用して求める必要があります。R = (VCC - VD)/ID。