JAJSS58 November 2023 SN54SC3T98-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tPHL | A、B、または C | Y | CL = 15pF | 1.2V | 32.4 | 186.7 | nS | |
tPLH | A、B、または C |
Y | CL = 15pF | 1.2V | 28.4 | 175.0 | nS | |
tPHL | A、B、または C |
Y | CL = 50pF | 1.2V | 37.3 | 206.7 | nS | |
tPLH | A、B、または C |
Y | CL = 50pF | 1.2V | 33.5 | 187.6 | nS | |
tPHL | A、B、または C |
Y | CL = 15pF | 1.8V | 16.0 | 37.9 | nS | |
tPLH | A、B、または C |
Y | CL = 15pF | 1.8V | 14.0 | 34.5 | nS | |
tPHL | A、B、または C |
Y | CL = 50pF | 1.8V | 19.4 | 43.4 | nS | |
tPLH | A、B、または C |
Y | CL = 50pF | 1.8V | 16.7 | 38.7 | nS | |
tPHL | A、B、または C |
Y | CL = 15pF | 2.5V | 9.4 | 21.8 | nS | |
tPLH | A、B、または C |
Y | CL = 15pF | 2.5V | 8.3 | 19.9 | nS | |
tPHL | A、B、または C |
Y | CL = 50pF | 2.5V | 12.0 | 25.7 | nS | |
tPLH | A、B、または C |
Y | CL = 50pF | 2.5V | 10.3 | 22.8 | nS | |
tPHL | A、B、または C |
Y | CL = 15pF | 3.3V | 7.0 | 15.5 | nS | |
tPLH | A、B、または C |
Y | CL = 15pF | 3.3V | 6.4 | 14.1 | nS | |
tPHL | A、B、または C |
Y | CL = 50pF | 3.3V | 9.2 | 18.6 | nS | |
tPLH | A、B、または C |
Y | CL = 50pF | 3.3V | 7.9 | 16.6 | nS | |
tPHL | A、B、または C |
Y | CL = 15pF | 5V | 5.2 | 10.4 | nS | |
tPLH | A、B、または C |
Y | CL = 15pF | 5V | 4.9 | 9.7 | nS | |
tPHL | A、B、または C |
Y | CL = 50pF | 5V | 6.7 | 12.7 | nS | |
tPLH | A、B、または C |
Y | CL = 50pF | 5V | 6.2 | 11.5 | nS |