JAJSS53 November 2023 SN54SC4T125-SEP
PRODUCTION DATA
VID V62/23631-01XE
放射線耐性
125℃において 43MeV-cm2/mg のシングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性
すべてのウェハー ロットについての 30krad(Si) までの吸収線量耐性放射線ロット受け入れテスト (TID RLAT)
シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
広い動作範囲:1.2V~5.5V
単一電源電圧レベル シフタ:
昇圧変換:
1.2V から 1.8V
1.5V から 2.5V
1.8V から 3.3V
3.3V から 5.0V
降圧変換:
宇宙向けに強化されたプラスチック
管理されたベースライン
Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
単一の製造、アセンブリ、テスト施設
長い製品ライフ・サイクル
製品のトレーサビリティ