JAJSS53 November 2023 SN54SC4T125-SEP
PRODUCTION DATA
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | VCC | MIN | TYP | MAX | UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tPHL | A | Y | CL = 15 pF | 1.2 V | 41.8 | 178.9 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15 pF | 1.2 V | 27.8 | 163.6 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 15 pF | 1.2 V | 29.8 | 66.2 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 15 pF | 1.2 V | 26.7 | 59.2 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 15 pF | 1.2 V | 41.6 | 101.4 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 15 pF | 1.2 V | 40.4 | 100.7 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50 pF | 1.2 V | 46.4 | 200.2 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50 pF | 1.2 V | 42.6 | 176.2 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 50 pF | 1.2 V | 40.8 | 78.2 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 50 pF | 1.2 V | 37.8 | 71.7 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 50 pF | 1.2 V | 47.5 | 113.6 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 50 pF | 1.2 V | 46.3 | 113.8 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 15 pF | 1.8 V | 15.6 | 40.1 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15 pF | 1.8 V | 11.8 | 40.1 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 15 pF | 1.8 V | 13.0 | 20.9 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 15 pF | 1.8 V | 11.7 | 18.5 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 15 pF | 1.8 V | 17.4 | 33.3 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 15 pF | 1.8 V | 16.8 | 32.3 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50 pF | 1.8 V | 21.0 | 46.7 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50 pF | 1.8 V | 16.1 | 46.7 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 50 pF | 1.8 V | 19.7 | 28.2 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 50 pF | 1.8 V | 18.6 | 25.9 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 50 pF | 1.8 V | 19.9 | 37.1 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 50 pF | 1.8 V | 19.1 | 35.8 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 15 pF | 2.5 V | 10.6 | 24.0 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15 pF | 2.5 V | 7.1 | 24.0 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 15 pF | 2.5 V | 8.2 | 12.6 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 15 pF | 2.5 V | 7.4 | 11.1 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 15 pF | 2.5 V | 10.4 | 19.8 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 15 pF | 2.5 V | 9.9 | 19.0 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50 pF | 2.5 V | 13.5 | 25.4 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50 pF | 2.5 V | 10.1 | 25.4 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 50 pF | 2.5 V | 13.1 | 18.5 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 50 pF | 2.5 V | 12.0 | 16.4 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 50 pF | 2.5 V | 12.0 | 22.5 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 50 pF | 2.5 V | 11.1 | 21.5 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 15 pF | 3.3 V | 7.9 | 15.2 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15 pF | 3.3 V | 5.4 | 13.8 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 15 pF | 3.3 V | 6.0 | 9.9 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 15 pF | 3.3 V | 5.3 | 8.2 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 15 pF | 3.3 V | 7.9 | 14.1 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 15 pF | 3.3 V | 7.4 | 13.5 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50 pF | 3.3 V | 10.2 | 18.3 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50 pF | 3.3 V | 7.8 | 16.0 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 50 pF | 3.3 V | 9.7 | 15.1 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 50 pF | 3.3 V | 9.2 | 12.9 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 50 pF | 3.3 V | 9.1 | 16.4 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 50 pF | 3.3 V | 8.3 | 15.3 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 15 pF | 5 V | 5.3 | 10.2 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15 pF | 5 V | 4.2 | 9.9 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 15 pF | 5 V | 4.6 | 7.5 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 15 pF | 5 V | 4.2 | 6.1 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 15 pF | 5 V | 5.6 | 9.6 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 15 pF | 5 V | 5.1 | 8.9 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50 pF | 5 V | 7.1 | 12.5 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50 pF | 5 V | 5.8 | 11.5 | ns | |
tPHZ | OE | Y | CL = 50 pF | 5 V | 6.9 | 10.9 | ns | |
tPLZ | OE | Y | CL = 50 pF | 5 V | 6.8 | 9.1 | ns | |
tPZH | OE | Y | CL = 50 pF | 5 V | 6.6 | 11.0 | ns | |
tPZL | OE | Y | CL = 50 pF | 5 V | 5.7 | 10.0 | ns |