JAJSSW0 January 2024 SN54SC6T14-SEP
PRODUCTION DATA
SN54SC6T14-SEP デバイスは、6 つの独立したシュミット トリガ入力付きインバータを内蔵し、広い電圧範囲で動作してレベル変換を実現します。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。出力レベルは電源電圧 (VCC) を基準としており、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。
入力は、低電圧 CMOS 入力の昇圧変換 (例:1.2V 入力から 1.8V 出力、または 1.8V 入力から 3.3V 出力) をサポートするため、低スレッショルド回路を使って設計されています。また、5V 許容の入力ピンにより、降圧変換 (例:3.3V から 2.5V 出力) が可能です。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
---|---|---|---|
SN54SC6T14-SEP | PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.40mm | 5.00mm × 4.40mm |