JAJSTO5 March 2024 SN54SC8T595-SEP
ADVANCE INFORMATION
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | ピン 1 の 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN54SC8T595MPWTSEP | TSSOP | PW | 16 | 250 | 330.0 | 12.4 | 6.9 | 5.6 | 1.6 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN54SC8T595MPWTSEP | TSSOP | PW | 16 | 250 | 356 | 356 | 35.0 |