SN55HVD233-SPは、ISO 11898規格に準拠したコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)シリアル通信物理層を採用する航空宇宙アプリケーションに適しています。このCANトランシーバは、最大1Mbpsの信号速度で、差動CANバスとCANコントローラの間の送受信を実行する機能を備えています。
SN55HVD233-SPは、特に厳しい放射線環境向けに設計されているため、±16Vまでのクロスワイヤ保護、過電圧保護、および接地損失保護といった機能のほか、過熱(サーマル・シャットダウン)保護機能も搭載しています。また、-7V~12Vの広い同相電圧範囲で動作します。このトランシーバは、マイクロプロセッサ、FPGA、またはASIC上のホストCANコントローラと、衛星アプリケーションで使用される差動CANバスとの間のインターフェイスになります。
型番 | グレード | パッケージ |
---|---|---|
5962L1420901VXC | QMLV RHA [50kRad] |
8リードCFP [HKX] 6.48mm×6.48mm |
HVD233HKX/EM(2) | エンジニアリング・サンプル | 8リードCFP [HKX] 6.48mm×6.48mm |
SN55HVD233EVM-CVAL | セラミック評価ボード |