JAJSJD8 September 2020 SN55LVCP22
PRODUCTION DATA
VCC = 3.3 V | TA = 25°C | |
VCC = 3 V - 3.6 V | VIC = 1.2 V | |VID| = 300 mV |
Input = 1 MHz |
VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 400 mV |
Input = PRBS 223 −1 |
VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 1.2 V |
Input = PRBS 223 −1 |
VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 1.6 V |
Input = PRBS 223 −1 |
VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 3.3 V |
Input = PRBS 223 −1 |
VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 1.2 V |
|VID| = 200 mV | Input = PRBS 223 −1 |
VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 1.2 V |
|VID| = 200 mV |
VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 400 mV |
Input = Clock |
VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 1.2 V |
Input = Clock |
VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 1.6 V |
Input = Clock |
VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 3.3 V |
Input = Clock |
VCC = 3.3 V | TA = 25°C | VIC = 1.2 V |
|VID| = 200 mV |