JAJSL63 February 2021 SN55LVCP22A-SP
PRODUCTION DATA
SN55LVCP22A-SP は 2×2 のクロスポイント・スイッチで、パスごとに 1000Mbps を超える速度で動作します。デュアル・チャネルに広い同相 (0V~4V) レシーバが組み込まれており、LVDS、LVPECL、CML 信号を受信できます。デュアル出力は LVDS ドライバで、低消費電力、低 EMI、高速動作を実現します。SN55LVCP22A-SP は単一デバイスで、チャネルごとに 2:2 のバッファリング (反復)、1:2 の分割、2:1 の多重化、2×2 のスイッチング、および LVPECL/CML から LVDS へのレベル変換をサポートします。SN55LVCP22A-SP は柔軟に動作するため、単一のデバイスで、光ネットワーク、ワイヤレス・インフラストラクチャ、データ通信システムに見られるフォルト・トレラント・スイッチ・システムの、冗長シリアル・バス伝送の要求 (動作および保護スイッチング・カード) に対応できます。
SN55LVCP22A-SP は、完全差動データ・パスを使用して、低ノイズの生成、高速スイッチング時間、低パルス幅歪み、低ジッタを保証します。出力のチャネル間スキューは 80ps (標準値) で、すべてのアプリケーションで出力の正確なアライメントを保証します。
型番 | グレード | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
5962R1124201VFA | QMLV RHA | CFP (16) | 6.73mm × 10.3mm |
SN55LVCP22W/EM | エンジニアリング・サンプル(2) | CFP (16) | 6.73mm × 10.3mm |