JAJSHQ0 July 2019 SN65C1168E-SEP
PRODUCTION DATA.
SN65C1168E-SEP はデュアル・ドライバとデュアル・レシーバで構成されており、RS-422 バス・ピンを ±12kV の ESD (HBM) と ±8kV の ESD (IEC61000-4-2 エアギャップ放電および接触放電) から保護できます。このデバイスは、TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 の要件を満たしていますが、TID で 20krad(Si) 照射後には、すべてのパラメータが TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 のすべての要件を満たしているわけではありません。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN65C1168EMPWTSEP | TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |
SN65C1168EMPWSEP |