DATA SHEET
SNx5HVD08 幅広い電源電圧範囲を持つ RS-485 トランシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 3V~5.5V 電源で動作
- 無信号時電流電源の消費電力は 90mW 未満
- 開路、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ・レシーバ
- 1/8 ユニット負荷 (バス上に最大 256 ノード)
- 16kV HBM を超えるバス・ピンの ESD 保護
- 10Mbps で最適な信号品質を実現するためドライバ出力電圧のスルーレートを制限
- ANSI TIA/EIA-485 標準と電気的に互換