DATA SHEET
SN65HVD147x 3.3V 全二重 RS-485 トランシーバ、±16kV の IEC ESD 耐性
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 1/8 単位負荷のオプションを提供
- バス I/O 保護
- ±30kV を超える HBM 保護
- ±16kV を超える IEC61000-4-2 接触放電
- ±4kV を超える IEC61000-4-4 高速過渡バースト
- 拡張産業用温度範囲:
-40°C~125°C
- レシーバの大きなヒステリシス (70mV) によるノイズ除去
- 低消費電力
- 動作中の静止電流 1.1mA 未満
- 低いスタンバイ時消費電流:標準値 10nA、
最大値 5µA 未満
- 電源オンおよび電源オフ時のグリッチ・フリー保護でホットプラグ・アプリケーションに対応
- 5V 許容のロジック入力、3.3V または 5V のコントローラと互換
- 信号速度オプション:
400kbps (1470、1471)、20Mbps (1473、1474)、50Mbps (1476、1477) に最適化