JAJSV27E September 2010 – October 2024 SN65HVD1780-Q1 , SN65HVD1781-Q1 , SN65HVD1782-Q1
PRODUCTION DATA
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
車載データ リンク
これらのデバイスは、電源への直接短絡、誤配線フォルト、コネクタ障害、ケーブルのクラッシュ、ツールの誤用などの過電圧フォルトに耐えられるよう設計されています。また、ESD イベントにも高い耐性を持ち、人体モデル仕様に対して高いレベルの保護を実現しています。
これらのデバイスは、差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、単一電源で動作します。'HVD1782 では、ドライバの差動出力とレシーバの差動入力が内部的に接続され、半二重 (2 線式バス) 通信に適したバス ポートを形成しています。このポートは広い同相電圧範囲を持つため、これらのデバイスは長いケーブルを使用するマルチポイント アプリケーションに適しています。これらのデバイスは、-40℃~125℃で仕様が規定されています。これらのデバイスは、業界標準の SN75176 トランシーバとピン互換であるため、ほとんどのシステムでそのまま置き換えるだけで性能を向上させることができます。
これらのデバイスは 5V 電源において ANSI TIA/EIA 485A に完全準拠しており、低消費電力のアプリケーションではドライバの出力電圧を落として、3.3V 電源で動作可能です。拡張同相電圧範囲での動作が必要なアプリケーションについては、SN65HVD1785 (SLLS872) のデータシートを参照してください。
部品番号 | 信号速度 (1) | ノード数 |
---|---|---|
SN65HVD1780-Q1 | 最大 115kbps | 最大 320 |
SN65HVD1781-Q1 | 最大 1Mbps | 最大 320 |
SN65HVD1782-Q1 | 最大 10Mbps | 最大 64 |
PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO | ||
A | 6 | Bus I/O | Driver output or receiver input (complementary to B) |
B | 7 | Bus I/O | Driver output or receiver input (complementary to A) |
D | 4 | Digital input | Driver data input |
DE | 3 | Digital input | Driver enable, active high |
GND | 5 | Reference potential |
Local device ground |
R | 1 | Digital output | Receive data output |
RE | 2 | Digital input | Receiver enable, active low |
VCC | 8 | Supply | 3.15V to 5.5V supply |