JAJSP62G December 2002 – September 2022 SN65HVD20 , SN65HVD21 , SN65HVD22 , SN65HVD23 , SN65HVD24
PRODUCTION DATA
SN65HVD20 デバイスは、最大 25Mbps の高い信号速度で最大 64 ノードのネットワークを相互接続できます。
SN65HVD21 デバイスは、中程度のデータ・レート (最大 5Mbps) で最大 256 のノードを接続できます。ドライバの出力スルーレートは制御されており、成形された遷移により信頼性の高いスイッチングを実現し、高周波のノイズ放射を低減します。
SN65HVD22 デバイスは、放射に敏感なアプリケーションで放射ノイズを低減し、長いスタブで信号品質を向上するよう、ドライバの出力スルーレートを制御します。最大 256 の SN65HVD22 ノードを、最大 500kbps の信号速度で接続できます。
SN65HVD23 デバイスは、レシーバ・イコライゼーション技術を実装しており、差動バス・アプリケーションでジッタ性能が向上するとともに、最長 160m のケーブルで最大 25Mbps のデータ・レートを実現します。
SN65HVD24 デバイスはレシーバ・イコライゼーション技術を実装しており、差動バス・アプリケーションでジッタ性能が向上するとともに、最長 1000m のケーブルで 1Mbps~10Mbps のデータ・レートを実現します。
レシーバにはフェイルセーフ回路が内蔵されており、入力信号が消失すると 250 マイクロ秒以内に高レベル出力を供給します。信号消失の最も一般的な原因は、ケーブルの切断、ラインの短絡、またはバス上にアクティブなトランスミッタが存在しないことです。この機能により、これらの障害条件が発生したときに、ノイズが有効なデータとして受信されることを防止できます。この機能は、有線 OR バスの信号伝達に使用できます。
SN65HVD2x デバイスは、-40℃~85℃の温度で動作が規定されています。