JAJSPU9M september 2005 – february 2023 SN65HVD30 , SN65HVD31 , SN65HVD32 , SN65HVD33 , SN65HVD34 , SN65HVD35
PRODUCTION DATA
SN65HVD3x デバイスは、3.3V 電源で動作する 3 ステート差動ライン・ドライバおよび差動入力ライン・レシーバです。
各ドライバおよびレシーバは、全二重バス通信設計用に、独立した入力および出力ピンを備えています。これらの製品は、最大
1500m のケーブル長で RS-422 と RS-485 のデータ転送を行うように設計されています。
SN65HVD30、SN65HVD31、SN65HVD32 デバイスは、外部イネーブル・ピンなしで完全にイネーブルになります。
SN65HVD33、SN65HVD34、SN65HVD35 デバイスは、アクティブ HIGH のドライバ・イネーブルと、アクティブ LOW のレシーバ・イネーブルを備えています。ドライバとレシーバの両方をディセーブルにすると、1μA 未満の低いスタンバイ電流が得られます。
すべてのデバイスは、-40℃~85℃の周囲温度で動作が規定されています。消費電力が低いため、パッケージ・オプションに応じて、105℃または 125℃までの温度で動作できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN65HVD30 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
SN65HVD31 | ||
SN65HVD32 | ||
SN65HVD33 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
VQFN (20) | 4.50mm × 3.50mm | |
SN65HVD34 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
SN65HVD35 |