DATA SHEET
SN65HVD3x、3.3V、全二重 RS-485 ドライバとレシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 1/8 ユニット負荷オプション使用可能
(バス上に最大 256 個のノード) - 15kV HBM を超えるバス・ピンの ESD 保護
- 1Mbps、5Mbps、26Mbps の信号速度に対応する、オプションのドライバ出力遷移時間
- ラインの信号レートとは、1 秒あたりの電圧遷移回数を bps (ビット/秒) 単位で表したものです
- 低電流のスタンバイ・モード:1μA 未満
- 電源オンおよび電源オフ時のグリッチ・フリー保護によりホットプラグ・アプリケーションに対応
- 5V 許容の入力
- バス・アイドル、開路、短絡のフェイルセーフ
- ドライバ電流制限および過熱保護
- RS-422 および RS-485 ネットワーク用に設計されています
- 5V デバイスが利用可能、SN65HVD50-55