JAJSI69A October 2006 – November 2019 SN65LBC174A-EP
PRODUCTION DATA.
各ドライバは電流制限およびサーマル・シャットダウン回路を備えているため、ノイズの多い環境の高速マルチポイント・アプリケーションに適しています。このデバイスは LinBiCMOS™技術を採用して設計されているため、低消費電力で堅牢性の高いソリューションを簡単に構築できます。
2 つのイネーブル (EN) 入力を備えているため、ドライバを対にしてイネーブルできます。また、2 つのイネーブル入力を外部で接続することで、4 つのドライバ全部を 1 つの信号でイネーブル制御することもできます。ディセーブルまたは電源オフ時には、ドライバの出力はバスに対して高インピーダンスになるため、システムの負荷を低減できます。
SN65LBC174A-EP は、–55℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。