JAJSV56F August 1995 – July 2024 SN54AC00 , SN74AC00
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | TA = 25°C | SN54AC00 | SNx4AC00 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tPLH | A or B | Y | 1.5 | 6 | 8 | 1 | 8.5 | 1.5 | 8.5 | ns |
tPHL | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 7 |