JAJSPR3D November 2004 – July 2024 SN74AC04-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 2 | 6 | V | ||
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 3 V | 2.1 | V | ||
VCC = 4.5 V | 3.15 | |||||
VCC = 5.5 V | 3.85 | |||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 3 V | 0.9 | V | ||
VCC = 4.5 V | 1.35 | |||||
VCC = 5.5 V | 1.65 | |||||
VI | 入力電圧 | 0 | VCC | V | ||
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | ||
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 3 V | - 12 | mA | ||
VCC = 4.5 V | - 24 | |||||
VCC = 5.5 V | - 24 | |||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 3 V | 12 | mA | ||
VCC = 4.5V | 24 | |||||
VCC = 5.5 V | 24 | |||||
∆t/∆v | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 8 | ns/V | |||
TA | 自由空気での動作温度 | 接尾辞 Q が付いたデバイス | - 40 | 125 | ℃ | |
接尾辞 I が付いたデバイス | - 40 | 85 |