JAJSPR3D November 2004 – July 2024 SN74AC04-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | TA = -40℃~125℃ | TA = -40℃~85℃ | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VOH | IOH = -50 µA | 3 V | 2.9 | 2.99 | 2.9 | 2.9 | V | ||||
IOH = -12 mA | 4.5 V | 4.4 | 4.49 | 4.4 | 4.4 | ||||||
IOH = -24 mA | 5.5 V | 5.4 | 5.49 | 5.4 | 5.4 | ||||||
VOL | IOL = 50 µA | 3 V | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||
4.5 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
5.5 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
IOL = 12 mA | 3 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | |||||||
IOL = 24 mA | 4.5 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | |||||||
5.5 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | ||||||||
II | VI = VCC または GND | 5.5 V | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | µA | |||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5 V | 2 | 40 | 20 | µA | ||||
Ci | VI = VCC または GND | 2.8 | pF |