JAJSPQ3G July 1995 – July 2024 SN54AC04 , SN74AC04
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
TA = 25°C | SN54AC04 | SN74AC04 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tPLH | A | Y | 1.5 | 4.5 | 9 | 1 | 11 | 1 | 10 | ns |
tPHL | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 1 | 10 | 1 | 9.5 |