JAJSPQ3G July 1995 – July 2024 SN54AC04 , SN74AC04
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
'AC04 デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。これらのデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| SNx4AC04 | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
| DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.2mm × 5.3mm | |
| D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
| NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.3mm × 5.3mm | |
| PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
論理図 (正論理)