JAJSVJ5 November 2024 SN74AC05-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AC05-Q1 で利用可能なオープン ドレイン出力により、ノードに大きな負荷をかけずに電圧ノードをグランドに放電できます。デバイスの損傷を防ぐため、「代表的なアプリケーションのブロック図」に示すように、出力と 50pF を超える容量との間に直列抵抗を追加することを推奨します。
必要な抵抗の値は、最大コンデンサ電圧と出力の最大連続電流を使用して次の式で求められます。R ≥ VC/IO(max)。
指定された RC の組み合わせについて、「アプリケーションのタイミング図」に示されている放電プロットと τ = R × C の式を使用して、放電時間を求めることができます。たとえば、コンデンサを開始値の 10% まで放電する場合は、約 2.303 × τ = 2.303 × R × C 秒かかります。