JAJSVJ5 November 2024 SN74AC05-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
tPLZ | A | Y | 1.5 V | 11 | 14.5 | ns | |
tPZL | A | Y | 1.5 V | 14 | 21.5 | ns | |
tPLZ | A | Y | 1.8 V | 8.6 | 11 | ns | |
tPZL | A | Y | 1.8 V | 10.5 | 15.8 | ns | |
tPLZ | A | Y | 2.5 V | 4.3 | 5.7 | ns | |
tPZL | A | Y | 2.5 V | 7.3 | 10.7 | ns | |
tPLZ | A | Y | 3.3 V | 3.6 | 4.8 | ns | |
tPZL | A | Y | 3.3 V | 6.2 | 9.1 | ns | |
tPLZ | A | Y | 5 V | 2.5 | 3.4 | ns | |
tPZL | A | Y | 5 V | 4.6 | 6.6 | ns |