JAJSVJ9 November 2024 SN74AC07
PRODUCTION DATA
仕様 | 概要 | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 1.5 | 6 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 1.5 V | 1.2 | V | |
VCC = 1.8 V | 1.26 | V | |||
VCC = 2.5 V | 1.75 | V | |||
VCC = 3 V | 2.1 | V | |||
VCC = 4.5 V | 3.15 | V | |||
VCC = 5.5 V | 3.85 | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 1.5 V | 0.3 | V | |
VCC = 1.8 V | 0.54 | V | |||
VCC = 2.5 V | 0.75 | ||||
VCC = 3 V | 0.9 | V | |||
VCC = 4.5 V | 1.35 | V | |||
VCC = 5.5 V | 1.65 | V | |||
VI | 入力電圧 | 0 | VCC | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | 6 | V | |
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 1.8 V | 1 | mA | |
VCC = 2.5 V | 2 | mA | |||
VCC = 3 V | 12 | mA | |||
VCC = 4.5~5.5V | 24 | mA | |||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 1.5~3V | 50 | ns/V | |
VCC > 3V | 20 | ns/V | |||
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |