JAJSVJ9 November 2024 SN74AC07
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
tPLZ | A | Y | 1.5 V | 11.5 | 15.4 | ns | |
tPZL | A | Y | 1.5 V | 14.5 | 22.3 | ns | |
tPLZ | A | Y | 1.8 V | 8.9 | 11.7 | ns | |
tPZL | A | Y | 1.8 V | 10.9 | 16.3 | ns | |
tPLZ | A | Y | 2.5 V | 4.4 | 6 | ns | |
tPZL | A | Y | 2.5 V | 7.6 | 11.2 | ns | |
tPLZ | A | Y | 3.3 V | 3.8 | 5.1 | ns | |
tPZL | A | Y | 3.3 V | 6.3 | 9.2 | ns | |
tPLZ | A | Y | 5 V | 2.6 | 3.6 | ns | |
tPZL | A | Y | 5 V | 4.7 | 6.6 | ns |