JAJSV54E September 1995 – July 2024 SN54AC08 , SN74AC08
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | TA = 25°C | SN54AC08 | SN74AC08 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tPLH | A or B | Y | 1.5 | 7.5 | 9.5 | 1 | 12.5 | 1 | 10 | ns |
tPHL | 1.5 | 7 | 8.5 | 1 | 11.5 | 1 | 9 |