JAJSUX7 June 2024 SN74AC138-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
tPHL | A0、A1、A2 | 任意の Y | 1.5 V | 24.8 | 40 | ns | |
tPLH | A0、A1、A2 | 任意の Y | 1.5 V | 22.6 | 36.5 | ns | |
tPHL | G2 | 任意の Y | 1.5 V | 25.3 | 40.5 | ns | |
tPLH | G2 | 任意の Y | 1.5 V | 22.6 | 35.9 | ns | |
tPHL | G0、G1 | 任意の Y | 1.5 V | 24.3 | 38.6 | ns | |
tPLH | G0、G1 | 任意の Y | 1.5 V | 22.1 | 35.2 | ns | |
tPHL | A0、A1、A2 | 任意の Y | 1.8 V | 18.1 | 28.5 | ns | |
tPLH | A0、A1、A2 | 任意の Y | 1.8 V | 16.2 | 25.5 | ns | |
tPHL | G2 | 任意の Y | 1.8 V | 18.4 | 28.9 | ns | |
tPLH | G2 | 任意の Y | 1.8 V | 16.2 | 25.2 | ns | |
tPHL | G0、G1 | 任意の Y | 1.8 V | 17.9 | 27.8 | ns | |
tPLH | G0、G1 | 任意の Y | 1.8 V | 15.8 | 24.8 | ns | |
tPHL | A0、A1、A2 | 任意の Y | 2.5 V | 11.4 | 17.4 | ns | |
tPLH | A0、A1、A2 | 任意の Y | 2.5 V | 10.7 | 16.3 | ns | |
tPHL | G2 | 任意の Y | 2.5 V | 11.7 | 17.7 | ns | |
tPLH | G2 | 任意の Y | 2.5 V | 10.7 | 16.1 | ns | |
tPHL | G0、G1 | 任意の Y | 2.5 V | 11.3 | 17.1 | ns | |
tPLH | G0、G1 | 任意の Y | 2.5 V | 10.4 | 15.8 | ns | |
tPHL | A0、A1、A2 | 任意の Y | 3.3V | 9.5 | 14.3 | ns | |
tPLH | A0、A1、A2 | 任意の Y | 3.3V | 8.8 | 13.2 | ns | |
tPHL | G2 | 任意の Y | 3.3V | 9.7 | 14.5 | ns | |
tPLH | G2 | 任意の Y | 3.3V | 8.9 | 13.2 | ns | |
tPHL | G0、G1 | 任意の Y | 3.3V | 9.5 | 14.1 | ns | |
tPLH | G0、G1 | 任意の Y | 3.3V | 8.6 | 13 | ns | |
tPHL | A0、A1、A2 | 任意の Y | 5 V | 7 | 10.2 | ns | |
tPLH | A0、A1、A2 | 任意の Y | 5 V | 6.5 | 9.6 | ns | |
tPHL | G2 | 任意の Y | 5 V | 7.1 | 10.3 | ns | |
tPLH | G2 | 任意の Y | 5 V | 6.6 | 9.4 | ns | |
tPHL | G0、G1 | 任意の Y | 5 V | 7 | 10 | ns | |
tPLH | G0、G1 | 任意の Y | 5 V | 6.4 | 9.4 | ns |