JAJSPQ8I August   1995  – July 2024 SN54AC14 , SN74AC14

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 動作特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 16
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      2. 7.3.2 クランプ ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • DB|14
  • PW|14
  • BQA|14
  • N|14
  • NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

SN54AC14 SN74AC14 SN54AC14 J または W パッケージ、SN74AC14 D、DB、N、NS、または PW パッケージ、14 ピン CDIP、CFP、SSOP、SOIC、PDIP、SOP、または TSSOP (上面図)図 4-1 SN54AC14 J または W パッケージ、SN74AC14 D、DB、N、NS、または PW パッケージ、14 ピン CDIP、CFP、SSOP、SOIC、PDIP、SOP、または TSSOP (上面図)
SN54AC14 SN74AC14 SN54AC14 FK パッケージ、20 ピン LCCC (上面図)

NC - 内部接続なし

図 4-3 SN54AC14 FK パッケージ、20 ピン LCCC (上面図)
SN54AC14 SN74AC14 SN54AC14 BQA パッケージ、14 ピン WQFN (上面図)図 4-2 SN54AC14 BQA パッケージ、14 ピン WQFN (上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピン I/O 説明
名称 D、DB、N、NS、PW、BQA、J、または W FK
1A 1 2 入力 チャネル 1、入力 A
1Y 2 3 出力 チャネル 1、出力 Y
2A 3 4 入力 チャネル 2、入力 A
2Y 4 6 出力 チャネル 2、出力 Y
3A 5 8 入力 チャネル 3、入力 A
3Y 6 9 出力 チャネル 3、出力 Y
GND 7 10 グランド
4Y 8 12 出力 チャネル 4、出力 Y
4A 9 13 入力 チャネル 4、入力 A
5Y 10 14 出力 チャネル 5、出力 Y
5A 11 16 入力 チャネル 5、入力 A
6Y 12 18 出力 チャネル 6、出力 Y
6A 13 19 入力 チャネル 6、入力 A
VCC 14 20 正の電源
NC 1、5、7、11、15、17 内部接続なし
サーマル パッド(1) サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。
BQA パッケージのみ。