JAJST59B February 2024 – July 2024 SN74AC16-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AC16-Q1 には、シュミット トリガ入力、オープンドレイン出力の 6 つの独立したインバータが搭載されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AC16-Q1 | PW (TSSOP、16) | 6.4mm × 5mm | 4.4mm × 5mm |
BQA (WQFN、16) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |