JAJST59A February 2024 – July 2024 SN74AC16-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≤ 1MHz、ZO = 50Ω、tt < 2.5。
出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。
TEST | S1 | RL | CL | ΔV | VCC |
---|---|---|---|---|---|
tPLZ、tPZL | クローズ | 1kΩ | 50pF | 0.15V | ≤ 2.5V |
tPLZ、tPZL | クローズ | 1kΩ | 50pF | 0.3V | > 2.5V |