JAJST59B February 2024 – July 2024 SN74AC16-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
仕様 | 概要 | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 電源電圧 | 1.5 | 6 | V |
VI | 入力電圧 | 入力電圧 | 0 | VCC | V |
VO | 出力電圧 | 出力電圧 | 0 | VCC | V |
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 1.8V | 1 | mA | |
VCC = 2.5V | 2 | mA | |||
VCC = 3V | 12 | mA | |||
VCC = 4.5V~5.5V | 24 | mA | |||
TA | 自由空気での動作温度 | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |