JAJSUZ8 July 2024 SN74AC16
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
1A | 1 | I | チャネル 1 入力 |
1Y | 2 | O | チャネル 1 出力 |
2A | 3 | I | チャネル 2 入力 |
2Y | 4 | O | チャネル 2 出力 |
3A | 5 | I | チャネル 3 入力 |
3Y | 6 | O | チャネル 3 出力 |
GND | 7 | G | グランド |
4Y | 8 | O | チャネル 4 出力 |
4A | 9 | I | チャネル 4 入力 |
5Y | 10 | O | チャネル 5 出力 |
5A | 11 | I | チャネル 5 入力 |
6Y | 12 | O | チャネル 6 出力 |
6A | 13 | I | チャネル 6 入力 |
VCC | 14 | P | 正電源 |
放熱パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください |