JAJSVA0 August 2024 SN74AC165
ADVANCE INFORMATION
SN74AC165 はパラレル入力シフト レジスタであり、一部のアプリケーションでシステム コントローラの必要な入力数を大幅に減らすことができます。パラレル データがシフト レジスタにロードされ、シフト レジスタにクロックが入力すると、保存されたデータはシステム コントローラのシリアル入力にロードできます。
複数のシフト レジスタをカスケード接続することで、システム コントローラへのシリアル入力を 1 つのみ使用しながら、より多くのデータを入力できます。このプロセスは主に、「タイミング特性」および「スイッチング特性」表に定義されているように、選択したシフト レジスタに必要なデータ入力レートとタイミング特性によって制限されます。
「代表的なアプリケーションのブロック図」に、単一のシフト レジスタを使用するブロック図の例を示します。