JAJSVA0 August   2024 SN74AC165

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7.     13
    8. 5.7 スイッチング特性
    9. 5.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      2. 7.3.2 ラッチ ロジック
      3. 7.3.3 標準 CMOS 入力
      4. 7.3.4 クランプ ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報
    2. 11.2 メカニカル データ

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

代表的特性

TA = 25℃ (特に記述のない限り)

SN74AC165 入力電圧に対する電源電流、1.8V および 2.5V 電源図 5-2 入力電圧に対する電源電流、1.8V および 2.5V 電源
SN74AC165 電源電流と電源電圧との関係図 5-4 電源電流と電源電圧との関係
SN74AC165 Low 状態における出力電圧と電流との関係図 5-6 Low 状態における出力電圧と電流との関係
SN74AC165 Low 状態における出力電圧と電流との関係、5V 電源図 5-8 Low 状態における出力電圧と電流との関係、5V 電源
SN74AC165 Low 状態における出力電圧と電流との関係、3.3V 電源図 5-10 Low 状態における出力電圧と電流との関係、3.3V 電源
SN74AC165 Low 状態における出力電圧と電流との関係、2.5V 電源図 5-12 Low 状態における出力電圧と電流との関係、2.5V 電源
SN74AC165 Low 状態における出力電圧と電流との関係、1.8V 電源図 5-14 Low 状態における出力電圧と電流との関係、1.8V 電源
SN74AC165 入力電圧に対する電源電流、3.3V および 5.0V 電源図 5-3 入力電圧に対する電源電流、3.3V および 5.0V 電源
SN74AC165 High 状態における出力電圧と電流との関係図 5-5 High 状態における出力電圧と電流との関係
SN74AC165 High 状態における出力電圧と電流との関係、5V 電源図 5-7 High 状態における出力電圧と電流との関係、5V 電源
SN74AC165 High 状態における出力電圧と電流との関係、3.3V 電源図 5-9 High 状態における出力電圧と電流との関係、3.3V 電源
SN74AC165 High 状態における出力電圧と電流との関係、2.5V 電源図 5-11 High 状態における出力電圧と電流との関係、2.5V 電源
SN74AC165 High 状態における出力電圧と電流との関係、1.8V 電源図 5-13 High 状態における出力電圧と電流との関係、1.8V 電源