SN74AC165 は、シリアル データ入力 (SER)、標準および反転シリアル出力 (QH、QH)、クロック禁止入力 (CLK INH) を備えた 8 ビット パラレル ロード シフト レジスタです。
パッケージ情報部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|
SN74AC165 | BQB (WQFN、16) | 3.6mm × 2.6 mm | 3.6mm × 2.6 mm |
(1) 詳細については、 を参照してください。
(2) パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます
(3) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。