JAJSVJ8 November 2024 SN74AC17-Q1
PRODUCTION DATA
仕様 | 概要 | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 1.5 | 6 | V | |
VI | 入力電圧 | 0 | VCC | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 1.8 V | -1 | mA | |
VCC = 2.5 V | -2 | mA | |||
VCC = 3 V | -12 | mA | |||
VCC = 4.5~5.5V | -24 | mA | |||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 1.8 V | 1 | mA | |
VCC = 2.5 V | 2 | mA | |||
VCC = 3 V | 12 | mA | |||
VCC = 4.5~5.5V | 24 | mA | |||
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |