JAJSVJ8 November 2024 SN74AC17-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
tPLH | A | Y | 1.5 V | 13.6 | 21.1 | ns | |
tPHL | A | Y | 1.5 V | 17.1 | 25.8 | ns | |
tPLH | A | Y | 1.8 V | 10.2 | 15.6 | ns | |
tPHL | A | Y | 1.8 V | 12.9 | 19.1 | ns | |
tPLH | A | Y | 2.5 V | 7.1 | 10.6 | ns | |
tPHL | A | Y | 2.5 V | 8.8 | 12.5 | ns | |
tPLH | A | Y | 3.3 V | 6 | 9 | ns | |
tPHL | A | Y | 3.3 V | 7.6 | 10.6 | ns | |
tPLH | A | Y | 5 V | 4.6 | 6.7 | ns | |
tPHL | A | Y | 5 V | 6 | 8.2 | ns |