SCASE12 June 2024 SN74AC238-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC | -40°C to 125°C | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | |||||
tPHL | A0, A1, A2 | Any Y | 1.5V | 23.3 | 37 | ns | |
tPLH | A0, A1, A2 | Any Y | 1.5V | 24.5 | 40.3 | ns | |
tPHL | G2 | Any Y | 1.5V | 22.4 | 34.8 | ns | |
tPLH | G2 | Any Y | 1.5V | 24.6 | 40.2 | ns | |
tPHL | G0, G1 | Any Y | 1.5V | 21.9 | 34.1 | ns | |
tPLH | G0, G1 | Any Y | 1.5V | 23.6 | 38.4 | ns | |
tPHL | A0, A1, A2 | Any Y | 1.8V | 17.2 | 26.7 | ns | |
tPLH | A0, A1, A2 | Any Y | 1.8V | 17.3 | 27.8 | ns | |
tPHL | G2 | Any Y | 1.8V | 16.5 | 25.1 | ns | |
tPLH | G2 | Any Y | 1.8V | 17.4 | 27.7 | ns | |
tPHL | G0, G1 | Any Y | 1.8V | 16.1 | 24.6 | ns | |
tPLH | G0, G1 | Any Y | 1.8V | 16.8 | 26.6 | ns | |
tPHL | A0, A1, A2 | Any Y | 2.5V | 11 | 16.6 | ns | |
tPLH | A0, A1, A2 | Any Y | 2.5V | 11.2 | 17.4 | ns | |
tPHL | G2 | Any Y | 2.5V | 10.7 | 15.7 | ns | |
tPLH | G2 | Any Y | 2.5V | 11.3 | 17.4 | ns | |
tPHL | G0, G1 | Any Y | 2.5V | 10.4 | 15.4 | ns | |
tPLH | G0, G1 | Any Y | 2.5V | 11 | 16.7 | ns | |
tPHL | A0, A1, A2 | Any Y | 3.3V | 9.2 | 13.8 | ns | |
tPLH | A0, A1, A2 | Any Y | 3.3V | 9.2 | 14.1 | ns | |
tPHL | G2 | Any Y | 3.3V | 8.9 | 13 | ns | |
tPLH | G2 | Any Y | 3.3V | 9.3 | 14.2 | ns | |
tPHL | G0, G1 | Any Y | 3.3V | 8.7 | 12.8 | ns | |
tPLH | G0, G1 | Any Y | 3.3V | 9.1 | 13.6 | ns | |
tPHL | A0, A1, A2 | Any Y | 5V | 6.8 | 9.8 | ns | |
tPLH | A0, A1, A2 | Any Y | 5V | 6.8 | 10 | ns | |
tPHL | G2 | Any Y | 5V | 6.7 | 9.3 | ns | |
tPLH | G2 | Any Y | 5V | 6.8 | 10.1 | ns | |
tPHL | G0, G1 | Any Y | 5V | 6.5 | 9.3 | ns | |
tPLH | G0, G1 | Any Y | 5V | 6.7 | 9.6 | ns |