JAJSQB7G June 1995 – March 2024 SN74AC241
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | TA = 25°C | SN74AC241 | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | ||||
tPLH | A | Y | 1.5 | 5 | 7 | 1 | 7.5 | ns |
tPHL | 1.5 | 4.5 | 7 | 1 | 7.5 | |||
tPZH | OE or OE | Y | 1.5 | 5.5 | 9 | 1 | 9.5 | ns |
tPZL | 1.5 | 5.5 | 9 | 1 | 9.5 | |||
tPHZ | OE or OE | Y | 1.5 | 6.5 | 10 | 1 | 10.5 | ns |
tPLZ | 1.5 | 6 | 10 | 1 | 10.5 |