JAJSQ84D May 2023 – March 2024 SN74AC244-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||
tPLH | A | Y | 1 | 12.0 | 28 | 1 | 41.2 | ns | |
tPHL | A | Y | 1 | 12.0 | 28 | 1 | 41.2 | ns | |
tPZH | OE | Y | 1 | 15.3 | 36 | 1 | 54.5 | ns | |
tPZL | OE | Y | 1 | 15.3 | 36 | 1 | 54.5 | ns | |
tPHZ | OE | Y | 1 | 13.6 | 37 | 1 | 44.8 | ns | |
tPLZ | OE | Y | 1 | 13.6 | 37 | 1 | 44.8 | ns |