JAJSQ84D May 2023 – March 2024 SN74AC244-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||
tPLH | A | Y | 1 | 7.5 | 16 | 1 | 20.8 | ns | |
tPHL | A | Y | 1 | 7.5 | 16 | 1 | 20.8 | ns | |
tPZH | OE | Y | 1 | 9.6 | 22 | 1 | 27.4 | ns | |
tPZL | OE | Y | 1 | 9.6 | 22 | 1 | 27.4 | ns | |
tPHZ | OE | Y | 1 | 7.3 | 16 | 1 | 20.7 | ns | |
tPLZ | OE | Y | 1 | 7.3 | 16 | 1 | 20.7 | ns |