JAJSR61B August   2023  – March 2024 SN74AC245-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS 3 ステート出力
      2. 7.3.2 標準 CMOS 入力
      3. 7.3.3 クランプ ダイオード構造
      4. 7.3.4 ウェッタブル フランク
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RKS|20
  • DGS|20
  • PW|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性

CL = 50pF、自由気流での動作温度範囲内、TA = 25℃で測定された標準値 (特に記述のない限り)「パラメータ測定情報」を参照
パラメータ 始点 (入力) 終点 (出力) 負荷容量 VCC TA = 25℃ -40℃~85℃ -40℃~125℃ 単位
最小値 代表値 最大値 最小値 代表値 最大値 最小値 代表値 最大値
tpd A または B B または A CL = 50pF 1.5 V 15.8 32.9 1 18.5 30.3 1 16.2 33.3 ns
ten OE A または B CL = 50pF 23.3 51.2 1 27.9 47.8 1 24.3 52.9 ns
tdis OE A または B CL = 50pF 19.2 42.3 1 21.8 43.4 1 20.4 46.1 ns
tsk(o) CL = 50pF 3 3 3 ns
tpd A または B B または A CL = 50pF 1.8 V 11.9 23 1 14 21.8 1 12.7 24.2 ns
ten OE A または B CL = 50pF 16.9 33.6 1 20.3 32.2 1 18.4 36.3 ns
tdis OE A または B CL = 50pF 14.8 30.6 1 16.9 34.6 1 16 36.5 ns
tsk(o) CL = 50pF 2.5 2.5 2.5 ns
tpd A または B B または A CL = 50pF 2.5 V 8 13.7 1 9.4 13.4 1 8.8 15.2 ns
ten OE A または B CL = 50pF 11.4 20.5 1 13.6 20.2 1 12.8 23 ns
tdis OE A または B CL = 50pF 7 12.7 1 8.2 13.5 1 8 14.7 ns
tsk(o) CL = 50pF 2 2 2 ns
tpd A または B B または A CL = 50pF 3.3 V 5 8.5 1 9 1 11.5 ns
ten OE A または B CL = 50pF 7.5 12 1 13.5 1 14.5 ns
tdis OE A または B CL = 50pF 7 12 1 13 1 14 ns
tsk(o) CL = 50pF 1.5 1.5 1.5 ns
tpd A または B B または A CL = 50pF 5 V 3.5 6.5 1 7 1 8.5 ns
ten OE A または B CL = 50pF 5.5 9 1 9.5 1 10.5 ns
tdis OE A または B CL = 50pF 5.5 9 1 10 1 10.5 ns
tsk(o) CL = 50pF 1 1 1 ns