JAJSVB1 September 2024 SN74AC2G100
ADVANCE INFORMATION
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
CLR1 | 1 | I | チャネル 1 のクリア、アクティブ Low |
DA1 | 2 | I | チャネル 1、データ入力 A |
DB1 | 3 | I | チャネル 1、データ入力 B |
DC1 | 4 | I | チャネル 1、データ入力 C |
DD1 | 5 | I | チャネル 1、データ入力 D |
Q1 | 6 | O | チャネル 1、出力 Q |
CLK1 | 7 | I | チャネル 1 のクロック、立ち上がりエッジがトリガされる |
GND | 8 | G | グランド |
CLK2 | 9 | I | チャネル 2 のクロック、立ち上がりエッジがトリガされる |
Q2 | 10 | O | チャネル 2、出力 Q |
DD2 | 11 | I | チャネル 2、データ入力 D |
DC2 | 12 | I | チャネル 2、データ入力 C |
DB2 | 13 | I | チャネル 2、データ入力 B |
DA2 | 14 | I | チャネル 2、データ入力 A |
CLR2 | 15 | I | チャネル 2 のクリア、アクティブ Low |
VCC | 16 | P | 正の電源 |
サーマル パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |