JAJSVB1 September 2024 SN74AC2G100
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
tpd | CLK | Q | 1.5 V | 41 | ns | ||
3.3V ± 0.3V | 13.9 | ns | |||||
5V ± 0.5V | 9.7 | ns | |||||
6 V | 8 | ns | |||||
CLR | Q | 1.5 V | 36 | ns | |||
3.3V ± 0.3V | 13.1 | ns | |||||
5V ± 0.5V | 9.6 | ns | |||||
6 V | 8.2 | ns | |||||
tsk(o) | Q | 1.5 V | 4 | ns | |||
6 V | 1 | ns | |||||
CPD(1) | CLK または CLK INH | QH | 5 V | 50 | pF |