JAJSVB1 September 2024 SN74AC2G100
ADVANCE INFORMATION
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 1.5 | 6 | V | |
VI | 入力電圧 | 0 | VCC | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 1.8V | -1 | mA | |
VCC = 2.5V | -2 | ||||
VCC = 3V | -12 | ||||
VCC = 4.5V~6V | -24 | ||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 1.8V | 1 | mA | |
VCC = 2.5V | 2 | ||||
VCC = 3V | 12 | ||||
VCC = 4.5V~6V | 24 | ||||
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |