JAJSV41G August 1995 – February 2025 SN54AC32 , SN74AC32
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | TA = 25°C | SN54AC32 | SN74AC32 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tPLH | A or B | Y | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 1 | 9 | 1 | 9 | ns |
tPHL | 1.5 | 5 | 7 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 |