JAJSVB6A September 2024 – June 2025 SN74AC3G98
PRODUCTION DATA
SN74AC3G98 には、シュミット トリガ入力を備えた 3 つの独立した構成可能な '98 ファンクション ロジック ゲートが内蔵されています。各ゲートは、未使用の入力を電源またはグランドに接続することで、さまざまな 1 入力および 2 入力ロジック関数に構成できます。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| SN74AC3G98 | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
| PW (TSSOP、14) | 6.4mm × 5mm | 5mm × 4.4mm |