JAJSVO5 November 2024 SN74AC3G99-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AC3G99-Q1 デバイスには、3 ステート出力を備えた 3 つの独立した構成可能なロジック ゲートが内蔵されています。各ゲートには 4 つの入力があり、ブール関数 Y = (A•C+ B•C)⊕D を実行します。すべての入力はシュミット トリガを備えているため、低速エッジまたはノイズの多い入力信号による誤ったデータ出力を除去できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AC3G99-Q1 | DGS (VSSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.2mm × 5.3mm |
PW (TSSOP、20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.5mm × 4.4mm | |
RKS (VQFN、20) | 4.5mm × 2.5mm | 4.5mm × 2.5mm |