JAJSVO4 November 2024 SN74AC3G99
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
tplh | A、B、C | Y | 1.5 V | 23.7 | 39.2 | ns | |
tphl | A、B、C | Y | 1.5 V | 23.6 | 37.6 | ns | |
tplh | D | Y | 1.5 V | 22 | 35.8 | ns | |
tphl | D | Y | 1.5 V | 22.5 | 35.4 | ns | |
tpzl | OE | Y | 1.5 V | 22.4 | 34.7 | ns | |
tpzh | OE | Y | 1.5 V | 22.9 | 36.2 | ns | |
tplz | OE | Y | 1.5 V | 15.9 | 23.1 | ns | |
tphz | OE | Y | 1.5 V | 19.1 | 28.4 | ns | |
tplh | A、B、C | Y | 1.8 V | 16.9 | 27.3 | ns | |
tphl | A、B、C | Y | 1.8 V | 17.2 | 26.9 | ns | |
tplh | D | Y | 1.8 V | 15.7 | 25 | ns | |
tphl | D | Y | 1.8 V | 16.5 | 25.6 | ns | |
tpzl | OE | Y | 1.8 V | 16.6 | 25.1 | ns | |
tpzh | OE | Y | 1.8 V | 16.7 | 25.6 | ns | |
tplz | OE | Y | 1.8 V | 11.9 | 16.9 | ns | |
tphz | OE | Y | 1.8 V | 14.1 | 20.5 | ns | |
tplh | A、B、C | Y | 2.5 V | 11 | 17.4 | ns | |
tphl | A、B、C | Y | 2.5 V | 11 | 16.8 | ns | |
tplh | D | Y | 2.5 V | 10.4 | 16.2 | ns | |
tphl | D | Y | 2.5 V | 10.7 | 16.1 | ns | |
tpzl | OE | Y | 2.5 V | 11.5 | 16.8 | ns | |
tpzh | OE | Y | 2.5 V | 11.4 | 16.8 | ns | |
tplz | OE | Y | 2.5 V | 6 | 8.8 | ns | |
tphz | OE | Y | 2.5 V | 7.4 | 11 | ns | |
tplh | A、B、C | Y | 3.3 V | 9.3 | 14.5 | ns | |
tphl | A、B、C | Y | 3.3 V | 9.2 | 14 | ns | |
tplh | D | Y | 3.3 V | 8.7 | 13.5 | ns | |
tphl | D | Y | 3.3 V | 8.9 | 13.4 | ns | |
tpzl | OE | Y | 3.3 V | 9.8 | 14.1 | ns | |
tpzh | OE | Y | 3.3 V | 9.7 | 14 | ns | |
tplz | OE | Y | 3.3 V | 4.9 | 6.9 | ns | |
tphz | OE | Y | 3.3 V | 6.1 | 9 | ns | |
tplh | A、B、C | Y | 5 V | 6.9 | 10.6 | ns | |
tphl | A、B、C | Y | 5 V | 6.8 | 10.3 | ns | |
tplh | D | Y | 5 V | 6.5 | 10 | ns | |
tphl | D | Y | 5 V | 6.7 | 10.1 | ns | |
tpzl | OE | Y | 5 V | 7.5 | 10.4 | ns | |
tpzh | OE | Y | 5 V | 7.5 | 10.4 | ns | |
tplz | OE | Y | 5 V | 3.3 | 4.8 | ns | |
tphz | OE | Y | 5 V | 4.2 | 6.2 | ns |